FC-103P7K5T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8130

Честотни преобразуватели
FC-103P7K5T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A1 / B
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P7K5T4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 7.2 kg
Нето тегло 6.6 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710107732463

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност P7K5 7,5 kW / 10 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H1 RFI филтър клас A1 / B
Спирачка – безопасно спиране T Безопасно спиране
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката A3 A3
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103P7K5T4E20H1TGC
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Мощност 110% (NO) [KW] 7.5
Височина [мм] 268,0
Ширина със/без опции C [mm] 130,0
Дълбочина [mm] 205,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 220,0
kVA 11.1
Загуби на мощност NO [W] 255
Загуби на мощност NO [W] 255
Продължителен ток (NO) [A] 16
Периодичен ток (NO) [A] 17.6
Продължителен ток (NO) [A] 14.5
Периодичен ток (NO) [A] 16
Калк. брутно тегло [кг.] 7.3
Калк. нетно тегло [кг.] 7
Material Gross Weight 7.2
Material Net Weight 6.6
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103P7K5T4E20H1TGC
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality