FC-101P4K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9866

Честотни преобразуватели
FC-101P4K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
4,0 kW / 5,5 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1 (C2)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P4K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 3.97 kg
Нето тегло 3.5 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427807563

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® HVAC Drive FC-
Серия 101 101
Номинална мощност P4K0 4,0 kW / 5,5 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H4 RFI клас A1 (C2)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP X Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката H2 H2
Продуктов каталог GLBL Световен (Стандарт)
Typecode Part 1 FC-101P4K0T4E20H4XXC
Typecode Part 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Calculated Net Weight [kg] 3.7
Calculated Gross Weight [kg] 4
Material Gross Weight 3.97
Material Net Weight 3.5
Plant from Orderline B901
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Modelcode01 FC-101P4K0T4E20H4XXC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality