FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX

132F0018

Честотни преобразуватели
FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
0,75 kW / 1,0 HP Трифазни
380 – 480 V AC (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB Без опция захранв. мрежа
M1-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX
Повторно конфигуриране

Информация за продукта

Бруто тегло 1.383 Kilogram
Нето тегло 1.083 Kilogram
Volume 0.046 Liter
EAN 5702427357556

 

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive серия 051 51
Номинална мощност PK75 0,75 kW / 1,0 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H3 RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP X Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката M1 M1-РАМКА
Типов код, част 1 FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX
Код на модела 01 FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Calculated Gross Weight [kg] 1.4
Calculated Net Weight [kg] 1.1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro категория EXCH Заменящо устр.

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality