FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0030

Честотни преобразуватели
FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
7,5 kW / 10 HP Трифазни
380 – 480 V AC (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB Без опция захранв. мрежа
M3-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Повторно конфигуриране

Информация за продукта

Бруто тегло 3.646 Kilogram
Нето тегло 3.229 Kilogram
Volume 10.881 Liter
EAN 5702427357617

 

Adaptation A X Стандартни отвори кабели
Adaptation B X Без адаптация
Brake - Safe Stop B Спирачен модул
Calculated Gross Weight [kg] 3.3
Calculated Net Weight [kg] 3
Calculated Package Weight 0.3
Coating PCB C Импрегнирана PCB
DrivePro категория EXCH Заменящо устр.
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Enclosure E20 (E20) IP20 / Шаси
HELP CHAR SXXX
LCP X Без локален контр. панел
Mains Option X Без опция захранв. мрежа
Mains Voltage 4 380 – 480 V AC
Material Net Weight 3.229
Micro Drive серия 051 51
Phase T Трифазни
Power Rating P7K5 7,5 kW / 10 HP
Product Catalog NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Product Hierarchy 87D4560660668
Product View (Switch) GLBL Глобален (Стандартен)
Recommended Factory ERR01 Не може да се опр. търговец
Recommended Plant ERR01 ERR01
RFI Filter H3 RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Software Release SXXX Посл. издание стд. софт.
STAT NO 60668
Vendor ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Преглед продукта (по подраз.) Global (Standard)
Продуктова група FC- VLT® Micro Drive FC-
Размер на рамката M3 M3-РАМКА
Типов код, част 1 FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality