FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX

132F0005

Честотни преобразуватели
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
1,5 kW / 2,0 HP, Една фаза
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M2-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX

Информация за продукта

Бруто тегло 2.03 kg
Нето тегло 1.9 kg
Volume 4.612 l
EAN 5702427357471

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive серия 051 51
Номинална мощност P1K5 1,5 kW / 2,0 HP
Фаза S Една фаза
Мрежово напрежение 2 200 – 240 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H3 RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачка – безопасно спиране B Спирачен модул
LCP X Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката M2 M2-РАМКА
Typecode Part 1 FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
Modelcode01 FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Calculated Gross Weight [kg] 1.9
Calculated Net Weight [kg] 1.6
Material Gross Weight 2.03
Material Net Weight 1.9

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality