Добавяне на гаранция
Продуктът е добавен в количката
130B3179 е добавен в количката
Моля, изберете гаранция от списъка по-долу, за да я приложите към Вашия преобразувател. Не забравяйте, че можете да изберете само една гаранция и ако имате няколко преобразувателя, една и съща гаранция ще бъде прикрепена към всеки преобразувател. Моля, имайте предвид, че няма да можете да промените броя на Вашите преобразуватели след прилагане на гаранцията.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Можете да опитате отново по-късно или да се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти за допълнителна помощ.
Delete list
Delete products
Rename list
Create new list
Copy Products
Extend expiry date
Edit comment
Add comment
MCC101A115T3E00B
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


130B3179
Sinus filter for FC 100 / FC 200 and FC 300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 440V): 45-55 kW
Nominal power (441 - 500V): 55-75 kW
Continuous rated current: 115 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 470 W
Dimensions HxWxD: 520 X 360 X 308 mm
Weight: 95 kg
Количествено ценообразуване
Количество | Units of measure | Цена |
---|