RFI-0130-5-0, EMC filt 130A 500V IP00
141F1297
Този продукт вече не се поддържа.
RFI-0130-5-0
RFI-0130-5-0
Бруто тегло | 5 kg |
Нето тегло | 4.5 kg |
Volume | 0 l |
Бруто тегло | 5 kg |
Нето тегло | 4.5 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP00 |