LCL-0325-6-B-0-R011-T LCL 325A 690V
141F1220
Този продукт вече не се поддържа.
LCL-0325-6-B0R011T
LCL-0325-6-B0R011T
Бруто тегло | 263.2 kg |
Нето тегло | 201 kg |
Volume | 0 l |
Бруто тегло | 263.2 kg |
Нето тегло | 201 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | LCL Filter, Forced cooled |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | LCL Filter, Forced cooled |
Protection Class | IP00 |