LCL-0325-6-A-0-R011-T LCL 325A 690V
141F1219
Този продукт вече не се поддържа.
LCL-0325-6-A0R011T
LCL-0325-6-A0R011T
Бруто тегло | 262.9 kg |
Нето тегло | 201 kg |
Volume | 0 l |
Бруто тегло | 262.9 kg |
Нето тегло | 201 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | LCL Filter, Forced cooled |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | LCL Filter, Forced cooled |
Protection Class | IP00 |