LCL-0170-6-B-0-R011-T LCL 170A 690V
141F1215
Този продукт вече не се поддържа.
LCL-0170-6-B0R011T
LCL-0170-6-B0R011T
Бруто тегло | 214 kg |
Нето тегло | 198 kg |
Volume | 0 l |
Бруто тегло | 214 kg |
Нето тегло | 198 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | LCL Filter, Forced cooled |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | LCL Filter, Forced cooled |
Protection Class | IP00 |