MCD60579BT5S2X00CV2

136G7355

MCD60579BT5S2X00CV2

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0579) 579 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S2) Размер на корпуса 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 V AC или 220~240 V AC
Other options according to:
MCD60579BT5S2X00CV2

Код на модела: MCD60579BT5S2X00CV2

Информация за продукта

Бруто тегло 19 kg
Нето тегло 19 kg
Volume 56.889 l
EAN 5710108638405

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Product Group MCD Софтстартер серия MCD
MCD Series 6 (6) Серия 600
Current Rating 0579 (0579) 579 A
Bypass B (B) С вътр. байпас контактор
Фаза T Три фази
Mains Voltage 5 (5) Три фази 200 – 525 V AC
Enclosure S2 (S2) Размер на корпуса 2
Performance X (X) Запазено
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 V AC или 220~240 V AC
Типов код, част 1 MCD60579BT5S2X00CV2
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Код на модела 01 MCD60579BT5S2X00CV2
Калк. брутно тегло [кг.] 19.8
Калк. нетно тегло [кг.] 19
Завод от линия за поръчка B901
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality