MCD60527BT7S2X00CV1
MCD60527BT7S2X00CV1

136G7364

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0527) 527 A, (7) Три фази 380 – 690 V AC
(S2) Размер на корпуса 2, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60527BT7S2X00CV1

Код на модела: MCD60527BT7S2X00CV1

Информация за продукта

Бруто тегло 20.3 kg
Нето тегло 19 kg
Volume 59.4 l
EAN 5710108638498

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Product Group MCD Софтстартер серия MCD
MCD Series 6 (6) Серия 600
Current Rating 0527 (0527) 527 A
Bypass B (B) С вътр. байпас контактор
Фаза T Три фази
Mains Voltage 7 (7) Три фази 380 – 690 V AC
Enclosure S2 (S2) Размер на корпуса 2
Performance X (X) Запазено
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 V AC/V DC
Typecode Part 1 MCD60527BT7S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD60527BT7S2X00CV1
Calculated Gross Weight 19.8
Calculated Net Weight [kg] 19
Material Gross Weight 20.3
Material Net Weight 19
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчана фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services