MCD60323BT5S2X00CV1

136G7343

MCD60323BT5S2X00CV1

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0323) 323 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S2) Размер на корпуса 2, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60323BT5S2X00CV1

Код на модела: MCD60323BT5S2X00CV1

Информация за продукта

Бруто тегло 15.5 kg
Нето тегло 15.5 kg
Volume 62.89 l
EAN 5710108638368

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Product Group MCD Софтстартер серия MCD
MCD Series 6 (6) Серия 600
Current Rating 0323 (0323) 323 A
Bypass B (B) С вътр. байпас контактор
Фаза T Три фази
Mains Voltage 5 (5) Три фази 200 – 525 V AC
Enclosure S2 (S2) Размер на корпуса 2
Performance X (X) Запазено
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 V AC/V DC
Типов код, част 1 MCD60323BT5S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Код на модела 01 MCD60323BT5S2X00CV1
Калк. брутно тегло [кг.] 16.3
Калк. нетно тегло [кг.] 15.5
Завод от линия за поръчка B901
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality