MCD60244BT7S2X00CV2
MCD60244BT7S2X00CV2

136G7372

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0244) 244 A, (7) Три фази 380 – 690 V AC
(S2) Размер на корпуса 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 V AC или 220~240 V AC
Other options according to:
MCD60244BT7S2X00CV2

Код на модела: MCD60244BT7S2X00CV2

Информация за продукта

Бруто тегло 14 kg
Нето тегло 12.7 kg
Volume 59.4 l
EAN 5710108638573

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Product Group MCD Софтстартер серия MCD
MCD Series 6 (6) Серия 600
Current Rating 0244 (0244) 244 A
Bypass B (B) С вътр. байпас контактор
Фаза T Три фази
Mains Voltage 7 (7) Три фази 380 – 690 V AC
Enclosure S2 (S2) Размер на корпуса 2
Performance X (X) Запазено
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 V AC или 220~240 V AC
Typecode Part 1 MCD60244BT7S2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD60244BT7S2X00CV2
Calculated Gross Weight 16.3
Calculated Net Weight [kg] 15.5
Material Gross Weight 14
Material Net Weight 12.7
Plant from Orderline B901
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчана фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services