MCD60244BT5S2X00CV1
MCD60244BT5S2X00CV1

136G7342

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0244) 244 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S2) Размер на корпуса 2, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60244BT5S2X00CV1

Код на модела: MCD60244BT5S2X00CV1

Информация за продукта

Бруто тегло 14 kg
Нето тегло 12.7 kg
Volume 62.89 l
EAN 5710108638351

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобално (стандартно)
Product Group MCD Софтстартер серия MCD
MCD Series 6 (6) Серия 600
Current Rating 0244 (0244) 244 A
Bypass B (B) С вътр. байпас контактор
Фаза T (T) Три фази
Mains Voltage 5 (5) Три фази 200 – 525 V AC
Enclosure S2 (S2) Размер на корпуса 2
Performance X (X) Запазено
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 V AC/V DC
Calculated Gross Weight 16.3
Calculated Net Weight [kg] 15.5
Material Gross Weight 14
Material Net Weight 12.7
Modelcode01 MCD60244BT5S2X00CV1
Plant from Orderline B901
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Typecode Part 1 MCD60244BT5S2X00CV1
Препоръчана фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality