MCD60144BT7S2X00CV1
MCD60144BT7S2X00CV1

136G8776

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0144) 144 A, (7) Три фази 380 – 690 V AC
(S2) Размер на корпуса 2, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60144BT7S2X00CV1

Код на модела: MCD60144BT7S2X00CV1

Информация за продукта

Бруто тегло 14 kg
Нето тегло 12.7 kg
Volume 59.4 l
EAN 5710108652760

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Product Group MCD Софтстартер серия MCD
MCD Series 6 (6) Серия 600
Current Rating 0144 (0144) 144 A
Bypass B (B) С вътр. байпас контактор
Фаза T Три фази
Mains Voltage 7 (7) Три фази 380 – 690 V AC
Enclosure S2 (S2) Размер на корпуса 2
Performance X (X) Запазено
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 V AC/V DC
Typecode Part 1 MCD60144BT7S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD60144BT7S2X00CV1
Calculated Gross Weight [kg] 13.5
Calculated Net Weight [kg] 12.7
Material Gross Weight 14
Material Net Weight 12.7
Plant from Orderline B901
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services