MCD60020BT7S1X20CV2
MCD60020BT7S1X20CV2

136G7366

MCD60020BT7S1X20CV2

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0020) 20 A, (7) Три фази 380 – 690 V AC
(S1) Размер на корпуса 1, (20) IP20
Control Voltage: 110~120 V AC или 220~240 V AC
Other options according to:
MCD60020BT7S1X20CV2

Код на модела: MCD60020BT7S1X20CV2

Информация за продукта

Бруто тегло 5.6 kg
Нето тегло 4.8 kg
Volume 17.589 l
EAN 5710108638511

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Product Group MCD Софтстартер серия MCD
MCD Series 6 (6) Серия 600
Current Rating 0020 (0020) 20 A
Bypass B (B) С вътр. байпас контактор
Фаза T Три фази
Mains Voltage 7 (7) Три фази 380 – 690 V AC
Enclosure S1 (S1) Размер на корпуса 1
Performance X (X) Запазено
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV2 110~120 V AC или 220~240 V AC
Typecode Part 1 MCD60020BT7S1X20CV2
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Modelcode01 MCD60020BT7S1X20CV2
Calculated Gross Weight 5.4
Calculated Net Weight [kg] 4.8
Material Gross Weight 5.6
Material Net Weight 4.8
Plant from Orderline B901
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчана фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services