От съображения за сигурност на вашия акаунт е инициирана процедура по излизане.Сесията ще изтече след
Излезли сте от системата поради неактивност в последните 120 минути.
Ако изберете да продължите, ще влезете в акаунта си и ще бъдете пренасочени към вашия магазин на Danfoss по подразбиране.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 11 product(s)
REMOTE OPERATOR MCD3000
This product has been discontinued.
Modbus RTU MCD200 и MCD500
Modbus RTU module (RS485) for MCD 200 and MCD 500
Profibus модул, MCD200, MCD500
Profibus option for MCD 200 and MCD 500
Devicenet модул, MCD200, MCD500
К-т за дистанционен оператор MCD200
Remote control unit for MCD 200 soft starter.
К-т за предпазване на пръстите, IP20
USB модул
USB module for MCD 200 and MCD 500
Модул Modbus TCP
Модул ProfiNet MCD 200/500
ProfiNet module
Ethernet IP модул, MCD200, MCD500
Преглед: