134U8191
OGDSK231K131402L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
(S) Стандарт, (L06) max 2,3 KW (V210),
(31K13) 31,13, (40) 40 mm, (2) Неръжд. стомана,
(X) Без CSA/UL, (P2) Хориз., вр. горе или долу, (BXXX) Без спирачка,
(TB) Клемна кутия
OGDSK231K131402L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
(S) Стандарт, (L06) max 2,3 KW (V210),
(31K13) 31,13, (40) 40 mm, (2) Неръжд. стомана,
(X) Без CSA/UL, (P2) Хориз., вр. горе или долу, (BXXX) Без спирачка,
(TB) Клемна кутия
Бруто тегло | 28 kg | ||
Нето тегло | 24 kg | ||
Volume | 0 l | ||
EAN | 5710108042417 |
Продуктова група | VLT® OneGearDrive® | ||
Продуктов вариант | (S) Стандарт | ||
Тип зъбно колело | (K) Bevel зъб. колело | ||
Размер | (2) V210 | ||
Коефициент на предаване | (31K13) 31,13 | ||
Дизайн изходящ вал | (1) Кух вал | ||
Размер на изходящ вал | (40) 40 mm | ||
Материал изходящ вал | (2) Неръжд. стомана | ||
Размер на мотора | (L06) max 2,3 KW (V210) | ||
Свързване на мотора | (TB) Клемна кутия | ||
Позиция конектор | (1) Отгоре | ||
Позиция на инсталиране | (P2) Хориз., вр. горе или долу | ||
Покритие повърхност | (S) Стандарт | ||
Код на RAL цвят | (9010) Стандартно бяло | ||
Лубриканти | (H1) Масло хран. клас | ||
Спирачка | (BXXX) Без спирачка | ||
CSA / UL | (X) Без CSA/UL | ||
Calculated Gross Weight | 25 | ||
Calculated Net Weight [kg] | 24 | ||
Material Gross Weight | 28 | ||
Material Net Weight | 24 | ||
Modelcode01 | OGDSK231K131402L06RXTB1P2 | ||
Modelcode02 | S9010H1BXXXXXXX | ||
Product Catalog | БЕЗ ПРЕГЛЕД | ||
Typecode Part 1 | OGDSK231K131402L06RXTB1P2 | ||
Typecode Part 2 | S9010H1BXXXXXXX | ||
Запазен RX | (RX) Запазен X | ||
Запазено B | (X) Запазено B | ||
Запазено C | Запазено C | ||
Запазено А | (X) Запазено A | ||
Препоръчителна фабрика | Не може да се опр. търговец | ||
Продуктов преглед (превключв.) | Глобално (стандартно) | ||
Търговец | Не може да се опр. търговец |