OGDSK214K131402L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX
OGDSK214K131402L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX

134U8683

Повторно конфигуриране

OGDSK214K131402L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
(S) Стандарт, (L06) max 2,2 KW (V210),
(14K13) 14,13, (40) 40 mm, (2) Неръжд. стомана,
(X) Без CSA/UL, (P3) Вертик., мотор горе, (BXXX) Без спирачка,
(TB) Клемна кутия

Код на модела: OGDSK214K131402L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX

Информация за продукта

Бруто тегло 26 kg
Нето тегло 25 kg
Volume 0 l
EAN 5710108047276

Allocate codes for sales

\\Customer Specific\\ No

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Продуктова група VLT® OneGearDrive®
Продуктов вариант (S) Стандарт
Тип зъбно колело (K) Bevel зъб. колело
Размер (2) V210
Коефициент на предаване (14K13) 14,13
Дизайн изходящ вал (1) Кух вал
Размер на изходящ вал (40) 40 mm
Материал изходящ вал (2) Неръжд. стомана
Размер на мотора (L06) max 2,2 KW (V210)
Свързване на мотора (TB) Клемна кутия
Позиция конектор (1) Отгоре
Позиция на инсталиране (P3) Вертик., мотор горе
Покритие повърхност (S) Стандарт
Код на RAL цвят (9010) Стандартно бяло
Лубриканти (H1) Масло хран. клас
Спирачка (BXXX) Без спирачка
CSA / UL (X) Без CSA/UL
Calculated Gross Weight 26
Calculated Net Weight [kg] 25
Material Gross Weight 26
Material Net Weight 25
Modelcode01 OGDSK214K131402L06RXTB1P3
Modelcode02 S9010H1BXXXXXXX
Product Catalog БЕЗ ПРЕГЛЕД
Typecode Part 1 OGDSK214K131402L06RXTB1P3
Typecode Part 2 S9010H1BXXXXXXX
Запазен RX (RX) Запазен X
Запазено B (X) Запазено B
Запазено C Запазено C
Запазено А (X) Запазено A
Препоръчителна фабрика Не може да се опр. търговец
Продуктов преглед (превключв.) Глобално (стандартно)
Търговец Не може да се опр. търговец

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services