OGDSK214K131402L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
OGDSK214K131402L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

134U9250

Повторно конфигуриране

OGDSK214K131402L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
(S) Стандарт, (L06) max 2,2 KW (V210),
(14K13) 14,13, (40) 40 mm, (2) Неръжд. стомана,
(X) Без CSA/UL, (P2) Хориз., вр. горе или долу, (BXXX) Без спирачка,
(TB) Клемна кутия

Код на модела: OGDSK214K131402L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

Информация за продукта

Бруто тегло 28 kg
Нето тегло 27 kg
Volume 0 l
EAN 5710108052973

Allocate codes for sales

\\Customer Specific\\ No

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Продуктова група VLT® OneGearDrive®
Продуктов вариант (S) Стандарт
Тип зъбно колело (K) Bevel зъб. колело
Размер (2) V210
Коефициент на предаване (14K13) 14,13
Дизайн изходящ вал (1) Кух вал
Размер на изходящ вал (40) 40 mm
Материал изходящ вал (2) Неръжд. стомана
Размер на мотора (L06) max 2,2 KW (V210)
Свързване на мотора (TB) Клемна кутия
Позиция конектор (1) Отгоре
Позиция на инсталиране (P2) Хориз., вр. горе или долу
Покритие повърхност (S) Стандарт
Код на RAL цвят (9010) Стандартно бяло
Лубриканти (H1) Масло хран. клас
Спирачка (BXXX) Без спирачка
CSA / UL (X) Без CSA/UL
Calculated Gross Weight 25
Calculated Net Weight [kg] 24
Material Gross Weight 28
Material Net Weight 27
Modelcode01 OGDSK214K131402L06RXTB1P2
Modelcode02 S9010H1BXXXXXXX
Product Catalog Световен (Стандартно)
Typecode Part 1 OGDSK214K131402L06RXTB1P2
Typecode Part 2 S9010H1BXXXXXXX
Запазен RX (RX) Запазен X
Запазено B (X) Запазено B
Запазено C Запазено C
Запазено А (X) Запазено A
Препоръчителна фабрика Не може да се опр. търговец
Продуктов преглед (превключв.) Глобално (стандартно)
Търговец Не може да се опр. търговец

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services