ExtensionBoxTM for VLT® OneGearDrive(R
178G5193
"Използвайте само в комбинация с VLT®OneGearDrive със съотношение i=
31.13.
Съотношение i = 3,11
IP клас 54
Mmax = 0..1,000 Nm
nmax = 0..31 rpm
тегло = 44 kg
"
"Използвайте само в комбинация с VLT®OneGearDrive със съотношение i=
31.13.
Съотношение i = 3,11
IP клас 54
Mmax = 0..1,000 Nm
nmax = 0..31 rpm
тегло = 44 kg
"
Бруто тегло | 59.85 kg |
Нето тегло | 45 kg |
Volume | 10.83 dm3 |
EAN | 5714853198122 |
Бруто тегло | 59.85 kg |
Нето тегло | 45 kg |
Volume | 10.83 dm3 |
EAN | 5714853198122 |
Размер | (2) V210 |
Размер на изходящ вал | (40) 40 mm |
Тип зъбно колело | (K) Bevel зъб. колело |
Размер | (2) V210 |
Размер на изходящ вал | (40) 40 mm |
Тип зъбно колело | (K) Bevel зъб. колело |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |