Shows 4 974 product(s)
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Честотни преобразуватели
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 kW / 150 HP,
Трифазни, 380 – 480 V AC,(E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A2
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Предпазител
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, 24V DC архив
Размер на рамката: D3H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Честотни преобразуватели
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 kW / 350 HP,
Трифазни, 380 – 480 V AC,(E54) IP54 / тип 12
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Изключване мрежа + предп.
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, 24V DC архив
Размер на рамката: D7H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Честотни преобразуватели
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 kW / 300 HP,
Трифазни, 380 – 480 V AC,(E54) IP54 / тип 12
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Изключване мрежа + предп.
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, 24V DC архив
Размер на рамката: D7H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
Честотни преобразуватели
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 kW / 3,0 HP,
Трифазни, 380 – 480 V AC,IP55/ТИП 12 със зад. пл.
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
AK-LonWorks MCA 107, Без B опция
Без C1 опция, 24V DC архив
Размер на рамката: A4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
Честотни преобразуватели
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 kW / 15 HP,
Трифазни, 380 – 480 V AC,IP66 / NEMA 4X зад.плат.
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, MCB-109 I/O, RTC Back-up
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код