Shows 79 product(s)
LD-302P5K5TAE55H1BXCXXXS018XAXBXC4XXXDX
Честотни преобразуватели
LD-302P5K5TAE55H1BXCXXXS018XAXBXC4XXXDX
Преобр. под. LD-302
5,5 kW / 7,5 HP
Трифазни 380 – 400 V AC IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: A5
Без A опция Без B опция
Без C1 опция Без D опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
LD-302P11KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Честотни преобразуватели
LD-302P11KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
11 kW / 15 HP
Трифазни 380 – 400 V AC IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: B1
Без A опция Без B опция
Без C1 опция Без D опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
LD-302P18KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Честотни преобразуватели
LD-302P18KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
18,5 kW / 25 HP
Трифазни 380 – 400 V AC IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: B2
Без A опция Без B опция
Без C1 опция Без D опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
LD-302P30KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Честотни преобразуватели
LD-302P30KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
30 kW / 40 HP
Трифазни 380 – 400 V AC IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: C1
Без A опция Без B опция
Без C1 опция Без D опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
LD-302P55KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Честотни преобразуватели
LD-302P55KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
55 kW / 75 HP
Трифазни 380 – 400 V AC IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: C2
Без A опция Без B опция
Без C1 опция Без D опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код