FC-202PK37T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8871

Честотни преобразуватели
FC-202PK37T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA преобр. FC-202
0,37 kW / 0,50 HP
Трифазни 380 – 480 V AC (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката:: A2
Без A опция Без B опция
Без C1 опция Без D опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202PK37T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Повторно конфигуриране

Информация за продукта

Бруто тегло 5.26 Kilogram
Нето тегло 4.39 Kilogram
Volume 21.569 Liter
EAN 5702427378506

 

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® AQUA преобр. FC-
Серия 202 202
Номинална мощност PK37 0,37 kW / 0,50 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H3 RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката A2 A2
Типов код, част 1 FC-202PK37T4E20H3XGX
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
HELP CHAR FC-202PK37T4E20H3XXXXX
Variant condition (ref. YV00)































202_1
4
60519
A_OPT_FC-202PK37T4AX
BR_FC-202PK37T4X
BR_FC-202PK37T4XH3
B_OPT_FC-202PK37T4BX
C0_OPT_FC-202PK37T4CX
C1_OPT_FC-202PK37T4X
COT_FC-202PK37T4X
C_OPT_FC-202PK37T4XX
D_OPT_FC-202PK37T4DX
ECL_FC-202PK37T4E20
ECL_FC-202PK37T4E20H3
FC-202
FC-202PK37T4
FRAME_A2
HDW21_FC-202PK37T4X
HDW21_FC-202PK37T4XH3
HDW22_FC-202PK37T4X
HDW22_FC-202PK37T4XH3
HDW23_FC-202PK37T4X
HDW23_FC-202PK37T4XH3
IN_POWER_GROUP_1
LCP_FC-202PK37T4G
PK37
POWER_GROUP_1
RFI_FC-202PK37T4H3
RU_POWER_GROUP_1
SV_FC-202PK37T4SXXX
SV_FC-202SXXX
SV_FC-202SXXXA2
VLT
Variant condition (Purch)































202_1
4
60519
A_OPT_FC-202PK37T4AX
BR_FC-202PK37T4X
BR_FC-202PK37T4XH3
B_OPT_FC-202PK37T4BX
C0_OPT_FC-202PK37T4CX
C1_OPT_FC-202PK37T4X
COT_FC-202PK37T4X
C_OPT_FC-202PK37T4XX
D_OPT_FC-202PK37T4DX
ECL_FC-202PK37T4E20
ECL_FC-202PK37T4E20H3
FC-202
FC-202PK37T4
FRAME_A2
HDW21_FC-202PK37T4X
HDW21_FC-202PK37T4XH3
HDW22_FC-202PK37T4X
HDW22_FC-202PK37T4XH3
HDW23_FC-202PK37T4X
HDW23_FC-202PK37T4XH3
IN_POWER_GROUP_1
LCP_FC-202PK37T4G
PK37
POWER_GROUP_1
RFI_FC-202PK37T4H3
RU_POWER_GROUP_1
SV_FC-202PK37T4SXXX
SV_FC-202SXXX
SV_FC-202SXXXA2
VLT
STAT NO 60519
Преглед продукта (по подраз.) Global (Standard)
Мощност 150% (HO) [kW] 0.37 0.37
Мощност 110% (NO) [kW] 0.37 0.37
Височина [mm] 268,0 268,0
Ширина със/без опции C [mm] 90,0 90,0
Ширина с две опции C [mm] 150,0 150,0
Дълбочина [mm] 205,0 205,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 0.9 0.9
Загуби на мощност NO [W] 35 35
Загуби на мощност NO [W] 35 35
Загуби на мощност HO [W] 35 35
Загуби на мощност HO [W] 35 35
Продължителен ток (NO) [A] 1.3 1.3
Периодичен ток (NO) [A] 1.43 1.43
Продължителен ток (NO) [A] 1.2 1.2
Периодичен ток (NO) [A] 1.32 1.32
Продължителен ток (HO) [A] 1.3 1.3
Периодичен ток (HO) [A] 1.95 1.95
Продължителен ток (HO) [A] 1.2 1.2
Периодичен ток (HO) [A] 1.8 1.8
Calculated Gross Weight [kg] 5.236
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 4.39
Helping cstic for weight calc 0
Material Net Weight 4.39
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87D4860360519
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-202PK37T4E20H3XGX
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality