FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8289

Честотни преобразуватели
FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA преобр. FC-202
7,5 kW / 10 HP,
Трифазни, 380 – 480 V AC,(E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката:: A3
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Повторно конфигуриране

Информация за продукта

Бруто тегло 7.17 Kilogram
Нето тегло 6.64 Kilogram
Volume 27.246 Liter
EAN 5702427369962

 

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® AQUA преобр. FC-
Серия 202 202
Номинална мощност P7K5 7,5 kW / 10 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H1 RFI клас A1/B (C1)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката A3 A3
Типов код, част 1 FC-202P7K5T4E20H1XGX
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Мощност 150% (HO) [kW] 7.5 7.5
Мощност 110% (NO) [kW] 7.5 7.5
Височина [mm] 268,0 268,0
Ширина със/без опции C [mm] 130,0 130,0
Ширина с две опции C [mm] 190,0 190,0
Дълбочина [mm] 205,0 205,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 11.1 11.1
Загуби на мощност NO [W] 225 225
Загуби на мощност NO [W] 225 225
Загуби на мощност HO [W] 225 225
Загуби на мощност HO [W] 225 225
Продължителен ток (NO) [A] 16 16
Периодичен ток (NO) [A] 17.6 17.6
Продължителен ток (NO) [A] 14.5 14.5
Периодичен ток (NO) [A] 16 16
Продължителен ток (HO) [A] 16 16
Периодичен ток (HO) [A] 24 24
Продължителен ток (HO) [A] 14.5 14.5
Периодичен ток (HO) [A] 21.8 21.8
Calculated Gross Weight [kg] 7.646
Calculated Net Weight [kg] 6.64
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-202P7K5T4E20H1XGX
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality