Shows 792 product(s)

132H0395

VACON0020-1L-0001-2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-1L-0001-2+QPESMI01-0001-2+IP20+EMC4
Vacon 020
1-фазен АС вход, 208 – 240 V AC
1 A, IP20,EMC 4 Клас
Без спирачка, 50 Hz,MI01
Other options according to Model code

Код на модела: VACON0020-1L-0001-2+QPES

132H1167

VACON0020-3L-0023-4+DLDE

Frequency Converter
VACON0020-3L-0023-4+DLDEMI04-0023-4+IP21+EMC4
Vacon 020
3-фазен АС вход, 380 – 480 V AC
23 A, IP21,EMC 4 Клас
DBIN, 50 Hz,MI04
Other options according to Model code

Код на модела: VACON0020-3L-0023-4+DLDE

132H4353

VACON0020-1L-0003-2+QPES+DLFI

Frequency Converter
VACON0020-1L-0003-2+QPES+DLFIMI01-0003-2+IP20+EMC4
Vacon 020
1-фазен АС вход, 208 – 240 V AC
3 A, IP20,EMC 4 Клас
Без спирачка, 50 Hz,MI01
Other options according to Model code

Код на модела: VACON0020-1L-0003-2+QPES+DLFI

132H4354

VACON0020-3L-0002-2+EMC2+QPES+DLFI

Frequency Converter
VACON0020-3L-0002-2+EMC2+QPES+DLFIMI01-0002-2+IP20+EMC2
Vacon 020
3-фазен АС вход, 208 – 240 V AC
2 A, IP20,EMC 2 Клас
Без спирачка, 50 Hz,MI01
Other options according to Model code

Код на модела: VACON0020-3L-0002-2+EMC2+QPES+DLFI

132H4950

VACON0020-3L-0001-4+QPES+DLFI

Frequency Converter
VACON0020-3L-0001-4+QPES+DLFIMI01-0001-4+IP20+EMC4
Vacon 020
3-фазен АС вход, 380 – 480 V AC
1 A, IP20,EMC 4 Клас
Без спирачка, 50 Hz,MI01
Other options according to Model code

Код на модела: VACON0020-3L-0001-4+QPES+DLFI

132H4951

VACON0020-3L-0003-4+QPES+DLFI

Frequency Converter
VACON0020-3L-0003-4+QPES+DLFIMI01-0003-4+IP20+EMC4
Vacon 020
3-фазен АС вход, 380 – 480 V AC
3 A, IP20,EMC 4 Клас
Без спирачка, 50 Hz,MI01
Other options according to Model code

Код на модела: VACON0020-3L-0003-4+QPES+DLFI

132H5273

VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLFI

Frequency Converter
VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLFIMI02-0005-4+IP20+EMC4
Vacon 020
3-фазен АС вход, 380 – 480 V AC
5 A, IP20,EMC 4 Клас
DBIN, 50 Hz,MI02
Other options according to Model code

Код на модела: VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLFI

132H5591

VACON0020-1L-0002-2+DLCN

Frequency Converter
VACON0020-1L-0002-2+DLCNMI01-0002-2+IP20+EMC4
Vacon 020
1-фазен АС вход, 208 – 240 V AC
2 A, IP20,EMC 4 Клас
Без спирачка, 50 Hz,MI01
Other options according to Model code

Код на модела: VACON0020-1L-0002-2+DLCN

132H5987

VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLDE

Frequency Converter
VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLDEMI02-0005-4+IP20+EMC4
Vacon 020
3-фазен АС вход, 380 – 480 V AC
5 A, IP20,EMC 4 Клас
DBIN, 50 Hz,MI02
Other options according to Model code

Код на модела: VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLDE

132H5988

VACON0020-3L-0012-4+QPES+DLDE

Frequency Converter
VACON0020-3L-0012-4+QPES+DLDEMI03-0012-4+IP20+EMC4
Vacon 020
3-фазен АС вход, 380 – 480 V AC
12 A, IP20,EMC 4 Клас
DBIN, 50 Hz,MI03
Other options according to Model code

Код на модела: VACON0020-3L-0012-4+QPES+DLDE

Преглед: