Shows 107 product(s)
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Синусоидален филтър лил Честотни преобразуватели
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Въздушно охлаждане, пасивно 200 – 500 V AC
2,4 A 70 Hz
Термичен превключвател: Няма
IP00/Отворен тип
Синусоид. филт. IP00, разм. 02
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Синусоидален филтър лил Честотни преобразуватели
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Въздушно охлаждане, пасивно 200 – 500 V AC
4,0 A 70 Hz
Термичен превключвател: Няма
IP00/Отворен тип
Синусоид. филт. IP00, разм. 02
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Синусоидален филтър лил Честотни преобразуватели
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Въздушно охлаждане, пасивно 200 – 500 V AC
7,2 A 70 Hz
Термичен превключвател: Няма
IP00/Отворен тип
Синусоид. филт. IP00, разм. 02
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Синусоидален филтър лил Честотни преобразуватели
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Въздушно охлаждане, пасивно 200 – 500 V AC
12,5 A 70 Hz
Термичен превключвател: Няма
IP00/Отворен тип
Синусоид. филт. IP00, разм. 02
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Синусоидален филтър лил Честотни преобразуватели
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Въздушно охлаждане, пасивно 200 – 500 V AC
16 A 70 Hz
Термичен превключвател: Няма
IP00/Отворен тип
Синусоид. филт. IP00, разм. 03
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код