Accessories iC7FC

Shows 107 product(s)

132H4239

OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00

Синусоидален филтър лил Честотни преобразуватели
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Въздушно охлаждане, пасивно 200 – 500 V AC
2,4 A 70 Hz
Термичен превключвател: Няма
IP00/Отворен тип
Синусоид. филт. IP00, разм. 02
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00

132H5061

OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00

Синусоидален филтър лил Честотни преобразуватели
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Въздушно охлаждане, пасивно 200 – 500 V AC
4,0 A 70 Hz
Термичен превключвател: Няма
IP00/Отворен тип
Синусоид. филт. IP00, разм. 02
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00

132H5062

OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00

Синусоидален филтър лил Честотни преобразуватели
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Въздушно охлаждане, пасивно 200 – 500 V AC
7,2 A 70 Hz
Термичен превключвател: Няма
IP00/Отворен тип
Синусоид. филт. IP00, разм. 02
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00

132H5063

OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00

Синусоидален филтър лил Честотни преобразуватели
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Въздушно охлаждане, пасивно 200 – 500 V AC
12,5 A 70 Hz
Термичен превключвател: Няма
IP00/Отворен тип
Синусоид. филт. IP00, разм. 02
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00

132H5064

OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00

Синусоидален филтър лил Честотни преобразуватели
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Въздушно охлаждане, пасивно 200 – 500 V AC
16 A 70 Hz
Термичен превключвател: Няма
IP00/Отворен тип
Синусоид. филт. IP00, разм. 03
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00

132H5065

OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00

Синусоидален филтър лил Честотни преобразуватели
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Въздушно охлаждане, пасивно 200 – 500 V AC
31 A 70 Hz
Термичен превключвател: Няма
IP00/Отворен тип
Синусоид. филт. IP00, разм. 04
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00

132H5066

OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00

Синусоидален филтър лил Честотни преобразуватели
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Въздушно охлаждане, пасивно 200 – 500 V AC
43 A 70 Hz
Термичен превключвател: Няма
IP00/Отворен тип
Синусоид. филт. IP00, разм. 05
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00

132H5067

OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00

Синусоидален филтър лил Честотни преобразуватели
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Въздушно охлаждане, пасивно 200 – 500 V AC
73 A 70 Hz
Термичен превключвател: Няма
IP00/Отворен тип
Синусоид. филт. IP00, разм. 06
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00

132H5068

OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00

Синусоидален филтър лил Честотни преобразуватели
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Въздушно охлаждане, пасивно 200 – 500 V AC
106 A 70 Hz
Термичен превключвател: Няма
IP00/Отворен тип
Синусоид. филт. IP00, разм. 07
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00

132H5069

OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00

Синусоидален филтър лил Честотни преобразуватели
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Въздушно охлаждане, пасивно 200 – 500 V AC
170 A 70 Hz
Термичен превключвател: Няма
IP00/Отворен тип
Синусоид. филт. IP00, разм. 08
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00

Преглед: