VLT® Refrigeration Drive FC 103

Shows 4 925 product(s)

132H3970

FC-103P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 kW / 5,05 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A1 / B
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, MCB-109 I/O, RTC Back-up
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

132H4006

FC-103P90KT4P55H2TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P90KT4P55H2TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
90 kW / 125 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12 зад. плат.
RFI филтър клас A2
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P90KT4P55H2TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H4013

FC-103N132T4E54H2TLC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103N132T4E54H2TLC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N132) 132 kW / 200 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E54) IP54 / тип 12
RFI филтър клас A2
Безопасно спиране
Графичен LCP + USB
Импрегнирана PCB, Предпазител
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: D1H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103N132T4E54H2TLC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H4055

FC-103N200T4E54H4TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103N200T4E54H4TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 kW / 300 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E54) IP54 / тип 12
RFI филтър клас A1
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Изключване мрежа + предп.
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Общо предн. В/И
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: D7H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103N200T4E54H4TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX

132H4071

FC-103N250T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103N250T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 kW / 350 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A2
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Предпазител
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: D4H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103N250T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Преглед: