FC-103P90KT4P21H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132H2908

Честотни преобразуватели
FC-103P90KT4P21H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
90 kW / 125 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP21 / тип 1 зад. плат.
RFI филтър клас A1 / B
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
PROFINET MCA 120, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P90KT4P21H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 62.5 kg
Нето тегло 62.2 kg
Volume 228.095 l
EAN 5714853317158

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност P90K 90 kW / 125 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус P21 IP21 / тип 1 зад. плат.
RFI филтър H1 RFI филтър клас A1 / B
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AL PROFINET MCA 120
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката C2 C2
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103P90KT4P21H1XGX
Типов код, част 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Мощност 110% (NO) [kW] 90
Височина [mm] 770,0
Ширина със/без опции C [mm] 370,0
Дълбочина [mm] 335,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 335,0
kVA 123
Загуби на мощност NO [W] 1474
Загуби на мощност NO [W] 1474
Продължителен ток (NO) [A] 177
Периодичен ток (NO) [A] 195
Продължителен ток (NO) [A] 160
Периодичен ток (NO) [A] 176
Калк. брутно тегло [кг.] 62.5
Калк. нетно тегло [кг.] 62.2
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103P90KT4P21H1XGX
Код на модела 02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality