FC-103P90KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX

132H5860

Честотни преобразуватели
FC-103P90KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
90 kW / 125 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, MCB-105 Relay Card
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P90KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 50.3 kg
Нето тегло 50 kg
Volume 228.095 l
EAN 5714853349470

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност P90K 90 kW / 125 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H2 RFI филтър клас A2
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BP MCB-105 Relay Card
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката C4 C4
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103P90KT4E20H2XGC
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX
Мощност 110% (NO) [kW] 90
Височина [mm] 660,0
Ширина със/без опции C [mm] 370,0
Дълбочина [mm] 333,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 333,0
kVA 123
Загуби на мощност NO [W] 1474
Загуби на мощност NO [W] 1474
Продължителен ток (NO) [A] 177
Периодичен ток (NO) [A] 195
Продължителен ток (NO) [A] 160
Периодичен ток (NO) [A] 176
Калк. брутно тегло [кг.] 50.8
Калк. нетно тегло [кг.] 50.5
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103P90KT4E20H2XGC
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality