132H8653
Честотни преобразуватели
FC-103P75KT4P55H2TGX1XXSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
75 kW / 100 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12 зад. плат.
RFI филтър клас A2
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Изключване на мрежа
Посл. издание стд. софт.
Modbus TCP MCA 122, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
Независимо дали искате да работите с компресори, помпи, или вентилатори, VLT® Refrigeration Drive FC 103 ви дава възможност да спестите енергия и да удължите живота на компонентите.