132H7563
Честотни преобразуватели
FC-103P75KT4P55H1TGCXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
75 kW / 100 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12 зад. плат.
RFI филтър клас A1 / B
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, MCB-109 I/O, RTC Back-up
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
Независимо дали искате да работите с компресори, помпи, или вентилатори, VLT® Refrigeration Drive FC 103 ви дава възможност да спестите енергия и да удължите живота на компонентите.