FC-103P75KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

132H2203

Честотни преобразуватели
FC-103P75KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
75 kW / 100 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Общо предн. В/И
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P75KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 65.3 kg
Нето тегло 65 kg
Volume 0 l
EAN 5714853309597

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност P75K 75 kW / 100 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E55 IP55 / тип 12
RFI филтър H2 RFI филтър клас A2
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BK Общо предн. В/И
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката C2 C2
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103P75KT4E55H2XGX
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Мощност 110% (NO) [kW] 75
Височина [mm] 770,0
Ширина със/без опции C [mm] 370,0
Дълбочина [mm] 335,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 335,0
kVA 102
Загуби на мощност NO [W] 1384
Загуби на мощност NO [W] 1384
Продължителен ток (NO) [A] 147
Периодичен ток (NO) [A] 162
Продължителен ток (NO) [A] 130
Периодичен ток (NO) [A] 143
Калк. брутно тегло [кг.] 61.3
Калк. нетно тегло [кг.] 61
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103P75KT4E55H2XGX
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality