132L1879
Честотни преобразуватели
FC-103P5K5T4P66H2XGC1XXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
5,5 kW / 7,5 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP66 / NEMA 4X зад.плат.
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Изключване на мрежа
Посл. издание стд. софт.
AK-LonWorks MCA 107, Без B опция
Без C1 опция, 24V DC архив
Размер на рамката: A5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
Независимо дали искате да работите с компресори, помпи, или вентилатори, VLT® Refrigeration Drive FC 103 ви дава възможност да спестите енергия и да удължите живота на компонентите.