FC-103P55KT4P55H2TGX1XXSXXXXAXB0CXRXXDX

132L1768

Честотни преобразуватели
FC-103P55KT4P55H2TGX1XXSXXXXAXB0CXRXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
55 kW / 75 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12 зад. плат.
RFI филтър клас A2
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Изключване на мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, MCB-109 I/O, RTC Back-up
MCB-113 Ext. Relay Card, Без D опция
Размер на рамката: C1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P55KT4P55H2TGX1XXSXXXXAXB0CXRXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 43.27 kg
Нето тегло 42.07 kg
Volume 228.095 l
EAN 5714853410958

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност P55K 55 kW / 75 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус P55 IP55 / тип 12 зад. плат.
RFI филтър H2 RFI филтър клас A2
Спирачка – безопасно спиране T Безопасно спиране
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа 1 Изключване на мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B B0 MCB-109 I/O, RTC Back-up
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 R MCB-113 Ext. Relay Card
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката C1 C1
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103P55KT4P55H2TGX
Типов код, част 2 1XXSXXXXAXB0CXRXXDX
Мощност 110% (NO) [kW] 55
Височина [mm] 680,0
Ширина със/без опции C [mm] 308,0
Дълбочина [mm] 310,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 310,0
kVA 73.4
Загуби на мощност NO [W] 1083
Загуби на мощност NO [W] 1083
Продължителен ток (NO) [A] 106
Периодичен ток (NO) [A] 117
Продължителен ток (NO) [A] 105
Периодичен ток (NO) [A] 116
Калк. брутно тегло [кг.] 44.8
Калк. нетно тегло [кг.] 44.5
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103P55KT4P55H2TGX
Код на модела 02 1XXSXXXXAXB0CXRXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality