FC-103P4K0T4Z55H1TXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

132L0818

Честотни преобразуватели
FC-103P4K0T4Z55H1TXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 kW / 5,05 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12 A4 рамка
RFI филтър клас A1 / B
Безопасно спиране
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
AK-LonWorks MCA 107, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P4K0T4Z55H1TXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 9.13 kg
Нето тегло 8.36 kg
Volume 52.36 l
EAN 5714853401123

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност P4K0 4,0 kW / 5,05 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус Z55 IP55 / тип 12 A4 рамка
RFI филтър H1 RFI филтър клас A1 / B
Спирачка – безопасно спиране T Безопасно спиране
LCP X Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AZ AK-LonWorks MCA 107
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката A4 A4
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103P4K0T4Z55H1TXX
Типов код, част 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Мощност 110% (NO) [kW] 4
Височина [mm] 390,0
Ширина със/без опции C [mm] 200,0
Дълбочина [mm] 175,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 175,0
kVA 6.93
Загуби на мощност NO [W] 124
Загуби на мощност NO [W] 124
Продължителен ток (NO) [A] 10
Периодичен ток (NO) [A] 11
Продължителен ток (NO) [A] 8.2
Периодичен ток (NO) [A] 9.02
Калк. брутно тегло [кг.] 9.2
Калк. нетно тегло [кг.] 8.9
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103P4K0T4Z55H1TXX
Код на модела 02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality