132H9810
Честотни преобразуватели
FC-103P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 kW / 5,05 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
PROFIBUS DP MCA 101, Без B опция
Без C1 опция, 24V DC архив
Размер на рамката: A2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
Независимо дали искате да работите с компресори, помпи, или вентилатори, VLT® Refrigeration Drive FC 103 ви дава възможност да спестите енергия и да удължите живота на компонентите.