FC-103P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

132H3970

Честотни преобразуватели
FC-103P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 kW / 5,05 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A1 / B
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, MCB-109 I/O, RTC Back-up
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 5.2 kg
Нето тегло 4.9 kg
Volume 0 l
EAN 5714853329038

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност P4K0 4,0 kW / 5,05 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H1 RFI филтър клас A1 / B
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B B0 MCB-109 I/O, RTC Back-up
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката A2 A2
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103P4K0T4E20H1XGX
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX
Мощност 110% (NO) [kW] 4
Височина [mm] 268,0
Ширина със/без опции C [mm] 90,0
Ширина с две опции C [mm] 150,0
Дълбочина [mm] 205,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 220,0
kVA 6.93
Загуби на мощност NO [W] 124
Загуби на мощност NO [W] 124
Продължителен ток (NO) [A] 10
Периодичен ток (NO) [A] 11
Продължителен ток (NO) [A] 8.2
Периодичен ток (NO) [A] 9.02
Калк. брутно тегло [кг.] 5.2
Калк. нетно тегло [кг.] 4.9
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103P4K0T4E20H1XGX
Код на модела 02 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality