FC-103P45KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132L1562

Честотни преобразуватели
FC-103P45KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45 kW / 60 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP20 / зад. плат. шаси
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P45KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 36.8 kg
Нето тегло 36.5 kg
Volume 228.095 l
EAN 5714853409105

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност P45K 45 kW / 60 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус P20 IP20 / зад. плат. шаси
RFI филтър H2 RFI филтър клас A2
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP X Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката C3 C3
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103P45KT4P20H2XXX
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Мощност 110% (NO) [kW] 45
Височина [mm] 550,0
Ширина със/без опции C [mm] 308,0
Дълбочина [mm] 333,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 333,0
kVA 62.4
Загуби на мощност NO [W] 843
Загуби на мощност NO [W] 843
Продължителен ток (NO) [A] 90
Периодичен ток (NO) [A] 99
Продължителен ток (NO) [A] 80
Периодичен ток (NO) [A] 88
Калк. брутно тегло [кг.] 36.8
Калк. нетно тегло [кг.] 36.5
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103P45KT4P20H2XXX
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality