FC-103P45KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

132H3109

Честотни преобразуватели
FC-103P45KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45 kW / 60 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI филтър клас A1 / B
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Изключване на мрежа
Посл. издание стд. софт.
AK-LonWorks MCA 107, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P45KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 43.12 kg
Нето тегло 41.92 kg
Volume 228.095 l
EAN 5714853319428

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност P45K 45 kW / 60 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E55 IP55 / тип 12
RFI филтър H1 RFI филтър клас A1 / B
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа 1 Изключване на мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AZ AK-LonWorks MCA 107
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката C1 C1
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103P45KT4E55H1XGX
Типов код, част 2 1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
Мощност 110% (NO) [kW] 45
Височина [mm] 680,0
Ширина със/без опции C [mm] 308,0
Дълбочина [mm] 310,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 310,0
kVA 62.4
Загуби на мощност NO [W] 843
Загуби на мощност NO [W] 843
Продължителен ток (NO) [A] 90
Периодичен ток (NO) [A] 99
Продължителен ток (NO) [A] 80
Периодичен ток (NO) [A] 88
Калк. брутно тегло [кг.] 41.3
Калк. нетно тегло [кг.] 41
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103P45KT4E55H1XGX
Код на модела 02 1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality