132L2105
Честотни преобразуватели
FC-103P45KT4E21H1TGC1XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45 kW / 60 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP21 / Тип 1
RFI филтър клас A1 / B
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Изключване на мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Общо предн. В/И
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
Независимо дали искате да работите с компресори, помпи, или вентилатори, VLT® Refrigeration Drive FC 103 ви дава възможност да спестите енергия и да удължите живота на компонентите.