132H6073
Честотни преобразуватели
FC-103P3K0T4Y55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXD1
VLT® Refrigeration Drive FC-103
3,0 kW / 4,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55/ТИП 12 със зад. пл.
RFI филтър клас A1 / B
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Изключване на мрежа
Посл. издание стд. софт.
AK-LonWorks MCA 107, Без B опция
Без C1 опция, FC_D_OPTION_103_D1
Размер на рамката: A4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
Независимо дали искате да работите с компресори, помпи, или вентилатори, VLT® Refrigeration Drive FC 103 ви дава възможност да спестите енергия и да удължите живота на компонентите.