FC-103P37KT4P66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132L0495

Честотни преобразуватели
FC-103P37KT4P66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
37 kW / 50 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP66 / NEMA 4X зад.плат.
RFI филтър клас A1 / B
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P37KT4P66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 43.3 kg
Нето тегло 42.1 kg
Volume 144.67 l
EAN 5714853397839

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност P37K 37 kW / 50 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус P66 IP66 / NEMA 4X зад.плат.
RFI филтър H1 RFI филтър клас A1 / B
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката C1 C1
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103P37KT4P66H1XGX
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Височина [mm] 680,0
Ширина със/без опции C [mm] 308,0
Дълбочина [mm] 310,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 310,0
Загуби на мощност NO [W] 739
Загуби на мощност NO [W] 739
Калк. брутно тегло [кг.] 42.8
Калк. нетно тегло [кг.] 42.5
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103P37KT4P66H1XGX
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality