FC-103P30KT4E21H2XGCXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

132H9719

Честотни преобразуватели
FC-103P30KT4E21H2XGCXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 kW / 40 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP21 / Тип 1
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
AK-LonWorks MCA 107, Без B опция
Без C1 опция, 24V DC архив
Размер на рамката: B2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P30KT4E21H2XGCXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Информация за продукта

Бруто тегло 27.3 kg
Нето тегло 27 kg
Volume 0 l
EAN 5714853389537

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност P30K 30 kW / 40 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E21 IP21 / Тип 1
RFI филтър H2 RFI филтър клас A2
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AZ AK-LonWorks MCA 107
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D D0 24V DC архив
Размер на рамката B2 B2
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103P30KT4E21H2XGC
Типов код, част 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXD0
Мощност 110% (NO) [kW] 30
Височина [mm] 664,0
Ширина със/без опции C [mm] 243,0
Дълбочина [mm] 261,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 261,0
kVA 42.3
Загуби на мощност NO [W] 698
Загуби на мощност NO [W] 698
Продължителен ток (NO) [A] 61
Периодичен ток (NO) [A] 67.1
Продължителен ток (NO) [A] 52
Периодичен ток (NO) [A] 57.2
Калк. брутно тегло [кг.] 30
Калк. нетно тегло [кг.] 29.7
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103P30KT4E21H2XGC
Код на модела 02 XXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality