FC-103P30KT2E66H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132L1413

Честотни преобразуватели
FC-103P30KT2E66H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 kW / 40 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, (E66) IP66 / NEMA 4X
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P30KT2E66H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 39.9 kg
Нето тегло 38.7 kg
Volume 228.095 l
EAN 5714853407217

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност P30K 30 kW / 40 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 2 200 – 240 V AC
Корпус E66 (E66) IP66 / NEMA 4X
RFI филтър H2 RFI филтър клас A2
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката C1 C1
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103P30KT2E66H2XGC
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Мощност 110% (NO) [kW] 30
Височина [mm] 685,0
Ширина със/без опции C [mm] 308,0
Дълбочина [mm] 311,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 311,0
kVA 41.4
Загуби на мощност NO [W] 1140
Продължителен ток (NO) [A] 115
Периодичен ток (NO) [A] 127
Калк. брутно тегло [кг.] 42.3
Калк. нетно тегло [кг.] 42
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103P30KT2E66H2XGC
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality