FC-103P22KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F8783

Честотни преобразуватели
FC-103P22KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 kW / 30 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P22KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 28.3 kg
Нето тегло 28 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107490578

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност P22K 22 kW / 30 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E55 IP55 / тип 12
RFI филтър H2 RFI филтър клас A2
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP X Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката B2 B2
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Typecode Part 1 FC-103P22KT4E55H2XXX
Typecode Part 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Мощност 110% 22
Височина 650,0
Ширина 242,0
Дълбочина 260,0
Дълбочина с опция АВ 260,0
KVA 30.5
Power Loss NO [W] 525
Power Loss NO [W] 525
Continuous Current (NO) [A] 44
Intermittent Current (NO) [A] 48.4
Continuous Current (NO) [A] 40
Intermittent Current (NO) [A] 44
Calculated Gross Weight [kg] 28.9
Calculated Net Weight [kg] 28.6
Material Gross Weight 28.3
Material Net Weight 28
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Modelcode01 FC-103P22KT4E55H2XXX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality