132H5202
Честотни преобразуватели
FC-103P22KT2E21H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 kW / 30 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, IP21 / Тип 1
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, 24V DC архив
Размер на рамката: C1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
Независимо дали искате да работите с компресори, помпи, или вентилатори, VLT® Refrigeration Drive FC 103 ви дава възможност да спестите енергия и да удължите живота на компонентите.