FC-103P18KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8131

Честотни преобразуватели
FC-103P18KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A1 / B
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P18KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 12.3 kg
Нето тегло 12 kg
Volume 57.75 l
EAN 5710107732616

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност P18K 18,5 kW / 25 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H1 RFI филтър клас A1 / B
Спирачка – безопасно спиране T Безопасно спиране
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката B3 B3
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103P18KT4E20H1TGC
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Мощност 110% (NO) [KW] 18.5
Височина [мм] 399,0
Ширина със/без опции C [mm] 165,0
Дълбочина [mm] 249,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 262,0
kVA 26
Загуби на мощност NO [W] 465
Загуби на мощност NO [W] 465
Продължителен ток (NO) [A] 37.5
Периодичен ток (NO) [A] 41.2
Продължителен ток (NO) [A] 34
Периодичен ток (NO) [A] 37.4
Калк. брутно тегло [кг.] 12.3
Калк. нетно тегло [кг.] 12
Material Gross Weight 12.3
Material Net Weight 12
Завод от линия за поръчка B901
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103P18KT4E20H1TGC
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality